Nimi:*
Sähköpostiosoite:*
Puhelinnumero:*
Yritys:*
Osoite:*
 
Postinumero:*
Maa:*
Nimi:*
Sähköpostiosoite:*
Puhelinnumero:*
Yritys:*
Maa:*
Nimi:*
Sähköpostiosoite:*
Puhelinnumero:*
Yritys:*
Maa:*
Kysely:*

Toimilaitteet

Laaja toimilaitevalikoimamme ulottuu ISO-/VDMA-profiilin sylintereistä pienikokoisiin männänvarrettomiin sylintereihin, lyhytisku- ja roundline-sylintereihin sekä kääntösylintereihin. Monet niistä ovat valmiina varastossa, joten saat homman hoidettua nopeasti.

Roundline-sylinterit

ISO-standardin mukaiset ja muut sylinterit lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Saatavilla 10–100 mm:n halkaisijalla ja yksi- tai kaksitoimisina versioina.

Lyhytiskusylinterit

Valikoima ISO-standardin mukaisia lyhytisku- ja sulkusylintereitä 8-125 mm:n halkaisijalla.

ISO-/VDMA-profiilin sylinterit

Norgrenin testatut ISO-/VDMA-profiilin sylinterit saatavilla 32–320 mm:n halkaisijalla. Saatavilla yksi- tai kaksitoimisina versioina.

Männänvarrettomat LINTRA-sylinterit

Lyömätön valikoima keveitä kaksitoimisia sylintereitä, joiden isku on halkaisijasta riippuen jopa 8 500 mm.

Liukuyksiköt ja ohjaavat sylinterit

Liukuyksiköt ja ohjaavat tai pysäyttävät sylinterit, joista molemmat ovat kaksitoimisia. Kestävät liukuyksiköt ohjaavat tehokkaasti. Ohjaavien ja pysäyttävien sylinterien tarkkuus on +/-0,02 mm.

Kääntösylinterit

Ohjaussiivelliset tai hammastankoon asennettavat ja hammaspyörälliset kaksitoimiset kääntösylinterit tarjoavat jopa 360 asteen kääntökulman. Ne sopivat käyttötilanteisiin, joissa tarvitaan kääntötoimisuutta lineaarisuuden sijaan.

Ruostumaton teräs

Valikoima ruostumattomasta teräksestä valmistettuja roundline-sylinterejä, jotka vastaavat ISO-vaatimuksia ja sopivat erittäin syövyttäviin ympäristöihin.

Palkeet

Norgrenin laajasta pienikokoisten palkeiden valikoimasta löytyvät ratkaisut käyttötilanteisiin, joissa tarvitaan lyhyttä iskua ja runsaasti voimaa.

Kytkimet

Reed-tyyppiset ja induktiiviset magneettitoimiset kytkimet sopivat kaikkiin magneettimäntäisiin sylinterisarjoihin.

Perinteiset toimilaitteet

Testattujen tuotteiden valikoimasta löytyvät Martonairin ja Lintran klassikkotuotteet.
Nimi:*
Sähköpostiosoite:*
Puhelinnumero:*
Yritys:*
Osoite:*
 
Postinumero:*
Maa:*


Vastaustakuu 20 minuuttia